Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze mit Sicherheitskupplung M36 28x22 DIN 376
Bill of material
16.13.362822
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
16.13.362822
PRODDES
Produktbezeichnung
Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheitskupplung Größe 3 - M36 - 28 x 22 - DIN 376
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
LPR
Kraglänge
45 mm
LF
Funktionslänge
41 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
48
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0028
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
28 mm
LSCX
Einspannlänge, max.
69 mm
WT
Masse (Gewicht)
1.6 kg
SZID
Nenngröße
3
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0480
BD
Körperdurchmesser
48 mm
OAL
Gesamtlänge
100.5 mm
LH
Kopflänge
4 mm
LS
Schaftlänge
55.5 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001002497
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models