Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Thomson Linear
Beschreibung
Einschraubmutter - metrisch - Kugelgewindetriebe
Stückliste
KGM-G-1204-RH-00
PN
Teilenummer
F
Family
Gewinde
DESCRIPTION
Beschreibung
KGM-G-1204-RH-E-00, Ball Nut Only, ZG Style, 12 mm X 4 mm, RH, 0.07 Nut Backlash, Maximum, Steel, 3.5 kN Load, Dynamic
BNNSL
Kugelgewindemutter, Nenngröße & Steigung
12 mm X 4 mm
DIA
Durchmesser
12 mm
LEAD
Steigung
4 mm
TD
Gewinderichtung
RH
PL
Vorspannung
Vorgespannt
LOAD
Last
786 lbf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen