Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 57
HELP_VARIABLE
Firma
VOSS
Beschreibung
Einstellbare 45° Winkelverschraubung mit Kontermutter ISO 6149 - Metrisches Feingewinde (ISO 6149), zylindrisch, Abdichtung durch O-Ring
Stückliste
1145402007
BZ
Bestell-Nr.
VK
Verkaufsbezeichnung
INFO
Info
Katalog
INFO3
Rohrlängenbestimmung
REIHE1
Rohr-AD d1
mm
RHR1
d1 x s
- mm
PN
Druck
bar
GEWD2
Gewinde d2
L1
Länge l1 ca.
mm
L2
Länge l2
mm
L3
Länge l3
mm
SW2
Schlüsselweite SW2
mm
SW3
Schlüsselweite Überwurfmutter
mm
SW4
Schlüsselweite
mm
I
Gewindelänge i
mm
AM
Anzugsdrehmoment -10%
Nm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen