Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJA71 - 交叉滚柱引导式手动位移台 精密型 精密研磨丝杠驱动型 X轴
明细表
EJA71-1016-K
CODE
代码
EJA71
TYPE
类型
精密研磨丝杠驱动型
DRI
传动方向
X轴
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
RUI
标尺类型
TAB
台面尺寸
100x160 mm
JOU
行程
±35 mm
MIN
微分头最小读取量
0.01 mm
PAR
平行度
0.05 mm
LOAD
载重(kgf)
40
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
1 mm
WEI
重量
1.5 kg
LINK
网页链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型