Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJA71 - Cross-roller guided manual stage Precision type Precision ground screw drive type X axis
Bill of material
EJA71-1016-K
CODE
code
EJA71
TYPE
type
Precision ground screw drive type
DRI
Drive direction
X axis
MAT
Material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Black anodized
SPE
Specification
RUI
Ruler type
TAB
Table size
100x160 mm
JOU
journey
±35 mm
MIN
Minimum reading of the differential head
0.01 mm
PAR
Parallelism
0.05 mm
LOAD
load(kgf)
40
KNOB
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
1 mm
WEI
weight
1.5 kg
LINK
weblink
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés