Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJB61_62 - Dovetail slot manual stage
Bill of material
EJB61-25
CODE
code
TYPE
type
Screw drive type
CDFX
Driving direction
XY axis
MAT
material
SUR
surface preparation
SPE
specification
mm
TMCC
Platform size
25*25 mm
CC
Trip
±3 mm
XNXZYQYDL
The amount of movement of the knob in one turn
0.5 mm
NFZ
Load Resistance
29 N
PXD
Parallelism
80 μm
ZTZL
Main body weight
0.14 kg
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés