Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJB61_62 - Dovetail slot manual stage
Bill of material
EJB61-25
CODE
code
TYPE
type
Screw drive type
CDFX
Driving direction
XY axis
MAT
material
SUR
surface preparation
SPE
specification
mm
TMCC
Platform size
25*25 mm
CC
Trip
±3 mm
XNXZYQYDL
The amount of movement of the knob in one turn
0.5 mm
NFZ
Load Resistance
29 N
PXD
Parallelism
80 μm
ZTZL
Main body weight
0.14 kg
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)