Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJB91 - Cross-roller guided manual stage Precision type Precision ground screw drive type XY axis
Bill of material
EJB91-1016
CODE
code
EJB91
TYPE
type
Precision ground screw drive type
DRI
Drive direction
XY axis
MAT
Material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Black anodized
SPE
Specification
TAB
Table size
100x160 mm
JOU
journey
±35 mm
MIN
Minimum reading of the differential head
0.1 mm
PAR
Parallelism
0.1 mm
LOAD
Load(kgf)
40
KNOB
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
1 mm
WEI
Body weight
2.6 kg
LINK
weblink
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen