EJB91-1016
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejb91.prj},{NB=EJB91-1016},{CODE=EJB91},{TYPE=Precision ground screw drive type},{DRI=XY axis},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{SPE=1016},{MIN=0.1},{PAR=0.1},{LOAD=40},{KNOB=1},{LINK=website link},{PPATH=ejb91/assem/ejb91_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJB91 - Cross-roller guided manual stage Precision type Precision ground screw drive type XY axis
Bill of material
EJB91-1016
CODE
code
EJB91
TYPE
type
Precision ground screw drive type
DRI
Drive direction
XY axis
MAT
Material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Black anodized
SPE
Specification
1016
1616
2020
1016
1616
2020
TAB
Table size
100x160
mm
JOU
journey
±35
mm
MIN
Minimum reading of the differential head
0.1
mm
PAR
Parallelism
0.1
mm
LOAD
Load(kgf)
40
KNOB
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
1
mm
WEI
Body weight
2.6
kg
LINK
weblink
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청