Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Ejecteurs compacts série VEN
Nomenclature
VEN-20NC-S
SERIE
Série
VEN
DIAMETRO
Diamètre de la buse Venturi
TIPOVALVOLA
Type de vanne
VERSIONE
Version
UGELLO
Ø de buse
mm
EVACUAZIONE
Degré de décharge
85.000 %
ASPIRAZIONEL
Capacité d'aspiration maximale
(l/min)
ASPIRAZIONEM
Capacité d'aspiration maximale
(m³/h)
CONSUMOL
Consommation
(l/min)
CONSUMOM
Consommation
(m³/h)
CONSUMOS
Consommation d'échappement
200.000 (m³/h)
RUMOREASPIRAZ
Bruit à l'aspiration
[db(A)]
RUMOREMANT
Bruit dans le maintien
[db(A)]
PRESSIONE
Pression de travail
4 - 7 bar
DIAMTUBOARIA
Diamètre intérieur du tube d'air comprimé
mm
DIAMTUBOVUOTO
Diamètre intérieur du tube à vide
mm
DELTATEMP
Delta de température
0 / 50° °C
L
mm
L1
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Camozzi
    Ejecteurs compacts série VES
    Camozzi
    Mini slides pneumatiqhes - Serie MST
    Camozzi
    Ejecteurs compacts série VEQ
    Camozzi
    Ventouses plates (rondes) - Série VTCF
    Camozzi
    Ventouse à soufflet (ronde) - Série VTCL (1,5 soufflet Série VTCL (1,5 soufflet )
    Camozzi
    Connecteur Mod. 125-... DU 43650 (9,4mm)
    Camozzi
    Actionnement
    Festo
    VAK - Venturi
    Camozzi
    Série 28 - Distributeurs
    Camozzi
    Collecteur multicanal pour fluides série DB
    Yiheda 3D Electronic Gallery
    WED51 - Standard type · vacuum generator · square type · built in muffler · quick connector type
    Misumi
    C-KUES - Economy Vacuum Generator
    Camozzi
    Mod. 354 N-925/3E2-925 - Pédales à commande pneumatique/électrique
    Festo
    VAD - Venturi
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés