Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Ejecteurs compacts série VES
Nomenclature
VES-10NC-S
SERIE
Série
VES
DIAMETRO
Diamètre de la buse Venturi
TIPOVALVOLA
Type de vanne
VERSIONE
Version
UGELLO
Ø de buse
mm
EVACUAZIONE
Degré de décharge
85.000 %
ASPIRAZIONEL
Capacité d'aspiration maximale
(l/min)
ASPIRAZIONEM
Capacité d'aspiration maximale
(m³/h)
CONSUMOL
Consommation
(l/min)
CONSUMOM
Consommation
(m³/h)
CONSUMOS
Consommation d'échappement
7.200 (m³/h)
RUMOREASPIRAZ
Bruit à l'aspiration
[db(A)]
RUMOREMANT
Bruit dans le maintien
[db(A)]
PRESSIONE
Pression de travail
3 - 6 bar
DIAMTUBOARIA
Diamètre intérieur du tube d'air comprimé
4 mm
DIAMTUBOVUOTO
Diamètre intérieur du tube à vide
mm
DELTATEMP
Delta de température
0 / 50° °C
L
mm
L1
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés