Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Ejector Modules ecoPump SEP - SEP HV 2 04 7
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.01393 SEP HV 2 04 7
NAME
Name
10_02_01_01393
NNCUSTOM
SEP HV 2 04 7
NTCUSTOM
Ejektormodul
NBCUSTOM
SEP HV 2 04 7
LINACUSTOM
SEP HV 2 04 7
ARTNR
Order number
10.02.01.01393
C119
D1
4.4 mm
C120
D2
6.8 mm
C109
L1
3.5 mm
C110
L2
20.1 mm
C617
L3
33 mm
C575
Weight
0.8 g
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 60 °C
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
4 mm
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0 bar
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
29,0 ... 87,0 psi
C1394
Opt. Betriebsdruck
4 bar
C2211
Opt. Betriebsdruck
58 psi
C574
Schallpegel (frei)
65 dB
C573
Schallpegel (angesaugt)
57 dB
C927
Bauform
High Vacuum
C883
Saugvermögen (max)
0.81 mł/h
C882
Saugvermögen (max)
13.2 l/min
C2203
Saugvermögen (max)
0.466 cfm
C875
Luftverbrauch (Saugen)
0.4 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
6.5 l/min
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
0.229 cfm
C489
Evakuierungsgrad
79 %
C1680
Anzahl Stufen
2
C451
Düsengröße
0,4 mm
C361
Bohrungsdurchmesser
7 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD