Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Ejector Modules ecoPump SEP - SEP HV 3 16 22
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.01397 SEP HV 3 16 22
NAME
Name
10_02_01_01397
NNCUSTOM
SEP HV 3 16 22
NTCUSTOM
Ejektormodul
NBCUSTOM
SEP HV 3 16 22
LINACUSTOM
SEP HV 3 16 22
ARTNR
Order number
10.02.01.01397
C119
D1
10.8 mm
C120
D2
21.8 mm
C109
L1
8 mm
C110
L2
103 mm
C617
L3
146 mm
C575
Weight
22.8 g
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 60 °C
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
6 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
12 mm
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0 bar
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
29,0 ... 87,0 psi
C1394
Opt. Betriebsdruck
4 bar
C2211
Opt. Betriebsdruck
58 psi
C574
Schallpegel (frei)
80 dB
C573
Schallpegel (angesaugt)
72 dB
C927
Bauform
High Vacuum
C883
Saugvermögen (max)
19 mł/h
C882
Saugvermögen (max)
308.8 l/min
C2203
Saugvermögen (max)
10.904 cfm
C875
Luftverbrauch (Saugen)
6.34 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
103 l/min
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
3.637 cfm
C489
Evakuierungsgrad
90 %
C1680
Anzahl Stufen
3
C451
Düsengröße
1,6 mm
C361
Bohrungsdurchmesser
22 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models