카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.01.01397 SEP HV 3 16 22
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Ejector modules
Ejector Modules ecoPump SEP
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/ejektormodule/ejektormodule_ecopump_sep/10_02_01_01397.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.01.01397 SEP HV 3 16 22},{NAME=10_02_01_01397},{INAME=10_02_01_01397},{SHA256=EIEm4FaWFzw/5ZXr1jBIpU9gUxPDYCrRjYsR61qD7KY=},{NNCUSTOM=SEP HV 3 16 22},{NTCUSTOM=Ejektormodul},{NBCUSTOM=SEP HV 3 16 22},{LINACUSTOM=SEP HV 3 16 22},{ARTNR=10.02.01.01397},{C119=10.8},{C120=21.8},{C109=8},{C110=103},{C617=146},{C575=22.8},{C2220=0 ... 60},{C456=6},{C458=12},{C2201=2,0 ... 6,0},{C2202=29,0 ... 87,0},{C1394=4},{C2211=58},{C574=80},{C573=72},{C927=High Vacuum},{C883=19},{C882=308.8},{C2203=10.904},{C875=6.34},{C874=103},{C2204=3.637},{C489=90},{C1680=3},{C451=1,6 mm},{C361=22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Ejector Modules ecoPump SEP - SEP HV 3 16 22
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.01397 SEP HV 3 16 22
NAME
Name
10_02_01_01397
NNCUSTOM
SEP HV 3 16 22
NTCUSTOM
Ejektormodul
NBCUSTOM
SEP HV 3 16 22
LINACUSTOM
SEP HV 3 16 22
ARTNR
Order number
10.02.01.01397
C119
D1
10.8
mm
C120
D2
21.8
mm
C109
L1
8
mm
C110
L2
103
mm
C617
L3
146
mm
C575
Weight
22.8
g
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 60
°C
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
6
mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
12
mm
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0
bar
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
29,0 ... 87,0
psi
C1394
Opt. Betriebsdruck
4
bar
C2211
Opt. Betriebsdruck
58
psi
C574
Schallpegel (frei)
80
dB
C573
Schallpegel (angesaugt)
72
dB
C927
Bauform
High Vacuum
C883
Saugvermögen (max)
19
mł/h
C882
Saugvermögen (max)
308.8
l/min
C2203
Saugvermögen (max)
10.904
cfm
C875
Luftverbrauch (Saugen)
6.34
mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
103
l/min
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
3.637
cfm
C489
Evakuierungsgrad
90
%
C1680
Anzahl Stufen
3
C451
Düsengröße
1,6 mm
C361
Bohrungsdurchmesser
22
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청