Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 160
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Ejector pins - bath nitrided - TA Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material 1.2344
Bill of material
ENA0514-000500
REF
Catalog Number
SIZE
Size
L
Length (+2/0)
mm
R
Radius
mm
K
Head Thickness (0/-0.05)
mm
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
mm
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés