Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 35
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Ejector pins - inch - nitrided - C-EX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
Bill of material
EX6M1012SH
REF
Catalog Number
SIZEPS
Size
L1
Overall Length (+0.375/-0.000)
Zoll
L2
Length (+0.000/-0.010)
Zoll
D1
Shoulder Diameter d1 (+0.000/-0.001)
Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen