Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 35
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Ejector pins - inch - nitrided - C-EX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
Bill of material
EX6M1012SH
REF
Catalog Number
SIZEPS
Size
L1
Overall Length (+0.375/-0.000)
Pollici
L2
Length (+0.000/-0.010)
Pollici
D1
Shoulder Diameter d1 (+0.000/-0.001)
Pollici
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD