Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 168
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Ejector pins - nitrided - C Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 500°-550°C, Material 1.2344
Bill of material
EPC0502-000200
REF
Catalog Number
SIZE
Size
L1
Length (+2/0)
mm
L2
Length (-1/-2)
mm
R
Radius
mm
K
Head Thickness (0/-0.05)
mm
D3
Pin Diameter d3 (0/-0.1)
mm
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
mm
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen