Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 105
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Ejector Sleeves - inch - nitrided - S Typ(e), 500°-550°C, Material H13
Bill of material
S33M10
REF
Catalog Number
L
Overall Length (+0.375/-0.000)
INCH
K
Head Thickness (+0.000/-0.002)
INCH
D2
Head Diameter d2 (+0.000/-0.010)
INCH
D1
Shoulder Diameter d1 (+0.000/-0.001)
INCH
D
Diameter d (+0.0005/-0.0000)
INCH
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели