Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Ejectors with Active Blow Off SEAC - SEAC 10 VE-SH
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03876 SEAC 10 VE-SH
NAME
Name
10_02_02_03876
NNCUSTOM
SEAC 10 VE-SH
NTCUSTOM
Tooling-System-Schmalz-Ejektor
NBCUSTOM
SEAC 10 VE-SH
LINACUSTOM
SEAC 10 VE-SH
ARTNR
Order number
10.02.02.03876
C114
B
31 mm
C112
B1
34.6 mm
C620
B3
15.5 mm
C127
d
7.5 mm
C121
D
27 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C633
G4
G1/8"-IG
C117
H
21.5 mm
C115
H1
27.5 mm
C116
H2
42.5 mm
C111
L
46 mm
C109
L1
77 mm
C617
L3
6 mm
C628
X1
28 mm
C172
Düsendurchmesser
1 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C882
Saugvermögen (max)
35 l/min
C883
Saugvermögen (max)
2.1 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
52 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
3.12 mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
60 l/min
C871
Luftverbrauch (Abblasen)
3.6 mł/h
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
4,0 ... 6,0 bar
C575
Weight
157 g
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
58,0 ... 87,0 psi
C2203
Saugvermögen (max)
1.235 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
1.836 cfm
C2205
Luftverbrauch (Abblasen)
2.118 cfm
C2206
Vacuum (max)
25.1 inHg