카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.03297 SEAC 10 RP VS-T L
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Decentralized Ejectors
Ejectors with Blow Off System SEAC RP
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/dezentrale_ejektoren/ejektoren_mit_abwurfsystem_seac_rp/10_02_02_03297.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.03297 SEAC 10 RP VS-T L},{NAME=10_02_02_03297},{INAME=10_02_02_03297},{SHA256=Rr8JTXGC9OFiQHceWdDJFQWKH/xo+3Bpnbi0NY88PD0=},{NNCUSTOM=SEAC 10 RP VS-T L},{NTCUSTOM=Tooling-System-Schmalz-Ejektor},{NBCUSTOM=SEAC 10 RP VS-T L},{LINACUSTOM=SEAC 10 RP VS-T L},{ARTNR=10.02.02.03297},{C114=44.5},{C620=14.2},{C127=4.3},{C125=13.8},{C121=27},{C132=G1/8\"-IG},{C138=M8-AG},{C633=G1/8\"-IG},{C117=38.3},{C115=39.8},{C116=29.3},{C111=52},{C109=88.1},{C110=29.5},{C617=8},{C618=22},{C628=28},{C172=1},{C489=85},{C882=36},{C883=2.1},{C874=65},{C875=3.9},{C870=92},{C2201=4,0 ... 6,0},{C575=180},{C2202=58,0 ... 87,0},{C2203=1.271},{C2204=2.295},{C2205=3.178},{C2206=25.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Ejectors with Blow Off System SEAC RP - SEAC 10 RP VS-T L
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03297 SEAC 10 RP VS-T L
NAME
Name
10_02_02_03297
NNCUSTOM
SEAC 10 RP VS-T L
NTCUSTOM
Tooling-System-Schmalz-Ejektor
NBCUSTOM
SEAC 10 RP VS-T L
LINACUSTOM
SEAC 10 RP VS-T L
ARTNR
Order number
10.02.02.03297
C114
B
44.5
mm
C620
B3
14.2
mm
C127
d
4.3
mm
C125
d1
13.8
mm
C121
D
27
mm
C132
G1
G1/8"-IG
C138
G3
M8-AG
C633
G4
G1/8"-IG
C117
H
38.3
mm
C115
H1
39.8
mm
C116
H2
29.3
mm
C111
L
52
mm
C109
L1
88.1
mm
C110
L2
29.5
mm
C617
L3
8
mm
C618
L4
22
mm
C628
X1
28
mm
C172
Düsendurchmesser
1
mm
C489
Evakuierungsgrad
85
%
C882
Saugvermögen (max)
36
l/min
C883
Saugvermögen (max)
2.1
mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
65
l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
3.9
mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
92
l/min
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
4,0 ... 6,0
bar
C575
Weight
180
g
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
58,0 ... 87,0
psi
C2203
Saugvermögen (max)
1.271
cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
2.295
cfm
C2205
Luftverbrauch (Abblasen)
3.178
cfm
C2206
Vacuum (max)
25.1
inHg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청