Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Ejectors with Blow Off System SEAC RP - SEAC 10 RP VS-T R
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03290 SEAC 10 RP VS-T R
NAME
Name
10_02_02_03290
NNCUSTOM
SEAC 10 RP VS-T R
NTCUSTOM
Tooling-System-Schmalz-Ejektor
NBCUSTOM
SEAC 10 RP VS-T R
LINACUSTOM
SEAC 10 RP VS-T R
ARTNR
Order number
10.02.02.03290
C114
B
44.5 mm
C620
B3
14.2 mm
C127
d
4.3 mm
C125
d1
13.8 mm
C121
D
27 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C138
G3
M8-AG
C633
G4
G1/8"-IG
C117
H
38.3 mm
C115
H1
39.8 mm
C116
H2
29.3 mm
C111
L
52 mm
C109
L1
88.1 mm
C110
L2
29.5 mm
C617
L3
8 mm
C618
L4
22 mm
C628
X1
28 mm
C172
Düsendurchmesser
1 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C882
Saugvermögen (max)
36 l/min
C883
Saugvermögen (max)
2.1 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
65 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
3.9 mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
92 l/min
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
4,0 ... 6,0 bar
C575
Weight
180 g
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
58,0 ... 87,0 psi
C2203
Saugvermögen (max)
1.271 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
2.295 cfm
C2205
Luftverbrauch (Abblasen)
3.178 cfm
C2206
Vacuum (max)
25.1 inHg