Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJF17 - 线性滚珠引导式手动位移台/精密型/进给丝杠驱动型/XY轴/薄型
明细表
EJF17-60
CODE
代码
EJF17
TYPE
类型
进给丝杠驱动型
DRI
转动方向
XY轴
MAT
主体
SUS440C
MAT1
丝杆螺母
黄铜
SUR
表面处理
无电解镀镍
SPE
规格
TAB
台面尺寸
mm
STR
行程
+6.5/-6.5 mm
DIF
微分头最小读取量
10 μm
AL
耐负载
N
MOB
移动精度(直线度)
3μm
MOBFP
移动精度(平行度)
MOBPB
移动精度(上下摆动)
40"
MOBPS
移动精度(左右摆动)
20"
PTML
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
MRB
力矩刚性(上下摆动)
MRS
力矩刚性(左右摆动)
MRSS
力矩刚性(侧向滚动)
PA
平行度
μm
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
0.5 mm
BOD
主体重量
AN
不锈钢内六角圆柱头螺钉
LINK
网址
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型