EJG01-40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejg01_05.prj},{NB=EJG01-40},{CODE=EJG01},{TYPE=Micrometer feed type},{DRI=Z-Axis},{MAT=SUS440C},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=40},{TAB=40x40},{STR=+6.5/-6.5},{DIF=10},{AL=49},{MOB=3μm},{MOBPB=25\"},{MOBPS=15\"},{PTML=5},{PMLS=5},{PMLSS=5},{MRB=0.42},{MRS=0.35},{MRSS=0.21},{BOD=0.32},{AN=TAC21-M3-L10},{OP=N/A},{A=16.0},{PPATH=ejg01_05_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJG01 - Linear ball-guided manual stage
Bill of material
EJG01-40
CODE
Code
EJG01
TYPE
Types of
Micrometer feed type
DRI
Drive direction
Z-Axis
MAT
Material
SUS440C
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
SPE
specification
40
40
TAB
Table size (mm)
40x40
40x40
mm
STR
stroke
+6.5/-6.5
+6.5/-6.5
mm
DIF
Differential head minimum reading
10
μm
AL
Load resistant
49
49
N
MOB
Movement accuracy (straightness)
3μm
MOBPB
Movement accuracy (up and down swing)
25"
25"
MOBPS
Movement accuracy (swing left and right)
15"
15"
PTML
Allowable torque load (up and down swing) [N.m]
5
5
PMLS
Allowable torque load (swing left and right) [N.m]
5
5
PMLSS
Allowable moment load (lateral rolling) [N.m]
5
5
MRB
Torque rigidity (up and down swing) ["/N.cm]
0.42
0.42
MRS
Torque rigidity (left and right swing) ["/N.cm]
0.35
0.35
MRSS
Torque rigidity (lateral rolling) ["/N.cm]
0.21
0.21
BOD
Body weight (kg)
0.32
0.32
AN
Annex 4
TAC21-M3-L10
TAC21-M3-L10
OP
Optional processing
N/A
QR
QL
N/A
QR
QL
LINK
website
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청