EJH11-40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejh11.prj},{NB=EJH11-40},{CODE=EJH11},{TYPE=Feed screw drive type},{DRI=XZ-Axis},{MAT=SUS440C},{MAT1=brass},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=40},{UL=EJG11-40},{LO=EJE11-40},{TAB=40x40},{STR=+6.5/-6.5},{AL=49},{MOB=1μm},{MOBPB=25\"},{MOBPS=15\"},{PTML=5},{PMLS=5},{PMLSS=5},{MRB=0.84},{MRS=0.56},{MRSS=0.56},{KNOB=0.5},{BOD=0.55},{AN=TAC21-M3-L6},{OP=N/A},{LINK=webxxx},{A=9},{B=71},{PPATH=../../../yiheda/yhd_fa/e8/ejh11/assem/ejh11_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJH11 - 线性滚珠引导式手动位移台 精密型 进给丝杠驱动型 XZ轴
明细表
EJH11-40
CODE
代码
EJH11
TYPE
类型
进给丝杠驱动型
DRI
传动方向
XZ轴
MAT
主体
SUS440C
MAT1
丝杆螺母
黄铜
SUR
表面处理
无电解镀镍
SPE
规格
40
40
UL
构成部件(上部)
EJG11-40
EJG11-40
LO
下层
EJE11-40
EJE11-40
TAB
台面尺寸(mm)
40x40
40x40
mm
STR
行程
+6.5/-6.5
mm
AL
耐负载
49
N
MOB
移动精度(直线度)
1μm
1μm
MOBPB
移动精度(上下摆动)
25"
MOBPS
移动精度(左右摆动)
15"
PTML
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
5
5
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
5
5
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
5
5
MRB
力矩刚性(上下摆动)["/N.cm]
0.84
0.84
MRS
力矩刚性(左右摆动)["/N.cm]
0.56
0.56
MRSS
力矩刚性(侧向滚动)["/N.cm]
0.56
0.56
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
0.5
mm
BOD
主体重量(kg)
0.55
0.55
AN
附件4
TAC21-M3-L6
TAC21-M3-L6
OP
可选加工
N/A(不做加工)
QR(丝杠变更为左侧位置(旋钮朝下))
QL(丝杠变更为右侧位置(旋钮朝上))
QC(丝杠变更为中心位置)
QE(丝杠变更为反向位置)
N/A(不做加工)
QR(丝杠变更为左侧位置(旋钮朝下))
QL(丝杠变更为右侧位置(旋钮朝上))
QC(丝杠变更为中心位置)
QE(丝杠变更为反向位置)
LINK
网址
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求