Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJJ03 - Dovetail Manual Stage Precision Type Long Stroke Feed Screw Drive Type X-axis·Pitch 0.5
Bill of material
EJJ03-3580
CODE
code
EJJ03
TYPE
type
Long stroke feed screw drive type
DRI
Drive direction
X axis
MAT
subject
Aluminum alloy
MAT1
Screw rod nut
brass
SUR
Surface treatment
Black anodized
SPE
Specification
SIZE
Table size
34.8*34.8 mm
JOU
journey
20 mm
MIN
Min. reading volume of knob (mm/scale)
0.01
TURN
The amount of movement of the knob one turn
0.5 mm
ACC
Linear accuracy
0.05 mm
LOAD
Load (kgf)
5
BOTY
Main body weight
0.11 kg
LINK
web link
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés