Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJL52 - Dovetail type manual stage Precision type Long stroke feed screw drive type XYZ axis
Bill of material
EJL52-3580
CODE
code
EJL52
TYPE
type
Long stroke feed screw drive type
DRI
Drive direction
XYZ axis
MAT
subject
Aluminum alloy
MAT1
Screw rod nut
brass
SUR
Surface treatment
Black anodized
SPE
Specification
SIZE
Table size
34.8*34.8 mm
JOU
journey
±10 mm
MIN
Min. reading volume of knob (mm/scale)
0.01
TURN
The amount of movement of the knob one turn
0.5 mm
ACC
Linear accuracy
0.05 mm
LOAD
Load (kgf)
5
BOTY
Main body weight
0.41 kg
LINK
web link
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen