EJL52-3580
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ejl52.prj},{NB=EJL52-3580},{CODE=EJL52},{TYPE=Long stroke feed screw drive type},{DRI=XYZ axis},{MAT=Aluminum alloy},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=3580},{MIN=0.01},{TURN=0.5},{ACC=0.05},{LOAD=5},{LINK=website link},{PPATH=ejl52/assem/ejl52_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJL52 - Dovetail type manual stage Precision type Long stroke feed screw drive type XYZ axis
Bill of material
EJL52-3580
CODE
code
EJL52
TYPE
type
Long stroke feed screw drive type
DRI
Drive direction
XYZ axis
MAT
subject
Aluminum alloy
MAT1
Screw rod nut
brass
SUR
Surface treatment
Black anodized
SPE
Specification
3580
35100
5084
5094
5094Z
50110
50110Z
3580
35100
5084
5094
5094Z
50110
50110Z
SIZE
Table size
34.8*34.8
mm
JOU
journey
±10
mm
MIN
Min. reading volume of knob (mm/scale)
0.01
TURN
The amount of movement of the knob one turn
0.5
mm
ACC
Linear accuracy
0.05
mm
LOAD
Load (kgf)
5
BOTY
Main body weight
0.41
kg
LINK
web link
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청