Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EJN11_31 - Dovetail slot manual stage
Bill of material
EJN11-40
CODE
code
TYPE1
type
Rack and pinion drive type
TYPE2
type
CDFX
driving direction
X axis
MAT
subject
MAT1
rack
brass
SUR
surface preparation
SPE
specification
mm
TMCC
platform size
25*42 mm
XC
trip
±12 mm
BCKDZXDQL
Minimum Reading Amount of Scale Calibration
0.1 mm
XNXZYQYDL
The amount of movement of the knob in one turn
mm
YDJD1
moving accuracy(straightness)
30 μm
YDJD2
moving accuracy(parallelism)
μm
KNOB
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
18 mm
ZZ
load
kgf
ZTZL
main body weight
kg
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen