EJR11-L200
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejr11.prj},{NB=EJR11-L200},{CODE=EJR11},{TYPE=Long stroke Rack and pinion driven},{DRI=X-Axis},{MAT=Aluminum Close Gold},{SUR=Black anodized},{L=200},{NUM=WU},{G=25.0},{NF=2x75},{HH=30},{STR=±80},{KNO=18},{RUL=0.1},{MOB=50},{LOAD=5},{BOD=0.39},{LINK=webxxx},{PPATH=assem/ejr11_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJR11 - 燕尾槽式手动位移台/进给丝杠驱动型/精密型/Z轴
明细表
EJR11-L200
CODE
代码
EJR11
TYPE
类型
齿轮齿条驱动型/长行程型
DRI
传动方向
X-轴
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
L
200
200
mm
NUM
滑块数量
无指定(单滑块)
2(双滑块)
无指定(单滑块)
2(双滑块)
G
25.0
25.0
mm
NF
安装孔列数
2x75
2x75
HH
h
30
30
mm
STR
行程
±80
±80
mm
KNO
旋钮回转一圈移动量
18
mm
RUL
标尺刻度最小读取量
0.1
mm
MOB
移动精度(直线度)
50
50
LOAD
载重
5
BOD
主体重量(kg)
0.39
0.39
LINK
网址
webxxx
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求