Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
ELASTOX-D 09
Lista de materiales
ED09GAA021A
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Sistema de aeración compuesto por difusor de plato y sistema de tuberías para distribución del aire comprimido. La conexión de las tuberías descendentes o de aire de entrada del operador se realiza directamente en el sistema de tuberías.
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Tipo de instalación
Difusor de plato
MAT_DIAPHRAGM
Material diaphragm
MAT_FIXING
Material fixing
(PP) Plastic
MAT_SUPPORT
Material support element
(PP) Plastic
EF001055
Perforación
37000.0
EF005172
Diámetro de perforación
210.0 mm
EF005173
Anchura de perforación
0 mm
EF005174
Longitud de perforación
0 mm
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection outer thread conical;R¾
EF025117
Diameter of connection on supply side
R ¾
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
5.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0 °C
EF000167
Peso
0.7 kg
D
Dimensiones
218 mm
DIAP
Diámetro de perforación
210 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD