Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
ELASTOX-D 09
Lista de peças
ED09GAA021A
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Sistema de arejamento composto por ventilador de discos e pelo sistema de canalização para a distribuição do ar comprimido. A ligação da conduta descendente ou do ar de alimentação é efetuada diretamente no sistema de canalização.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Tipo de instalação
Ventilador de discos
MAT_DIAPHRAGM
Material diaphragm
MAT_FIXING
Material fixing
(PP) Plastic
MAT_SUPPORT
Material support element
(PP) Plastic
EF001055
Perfuração
37000.0
EF005172
Diâmetro da perfuração
210.0 mm
EF005173
Largura de perfuração
0 mm
EF005174
Comprimento de perfuração
0 mm
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection outer thread conical;R¾
EF025117
Diameter of connection on supply side
R ¾
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
5.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0 °C
EF000167
Peso
0.7 kg
D
Dimensões
218 mm
DIAP
Diâmetro da perfuração
210 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    KSB
    AmaPorter Transportable arrangement - Bombas de motor submersível
    Wilo
    ELASTOX-D 12
    Wilo
    ELASTOX-P
    Wilo
    Archive
    Wilo
    EMUport CORE
    Wilo
    ELASTOX-S
    Wilo
    ELASTOX-T
    KCC Precision
    HMV-BUS(V) Series - Motor Actuated Valve-Actuate Butterfly Valve
    Wilo
    Dispositivo para pendurar
    VAG
    EKOplus Água PN16
    JUNG PUMPEN
    COMPLI 1500 - Sewage lifting station, Duplex unit for flats and industrial plants
    JUNG PUMPEN
    COMPLI 1000 - Faeces lifting plant, double plant for commercial use
    VAG
    RETO-STOP PN 10
    KSB
    Vitachrom - Hygienic pump
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD