Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
ELASTOX-D 09
Спецификация
ED09GAA021A
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Аэрационная система, которая включает мембранный дисковый аэратор и систему трубопроводов для распределения сжатого воздуха. Подсоединение напорной линии и воздуховода пользователя осуществляется непосредственно к системе трубопроводов.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Тип установки
Мембранный дисковый аэратор
MAT_DIAPHRAGM
Material diaphragm
MAT_FIXING
Material fixing
(PP) Plastic
MAT_SUPPORT
Material support element
(PP) Plastic
EF001055
Перфорация
37000.0
EF005172
Диаметр перфорации
210.0 mm
EF005173
Ширина перфорации
0 mm
EF005174
Длина перфорации
0 mm
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection outer thread conical;R¾
EF025117
Diameter of connection on supply side
R ¾
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
5.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
0 °C
EF000167
Вес
0.7 kg
D
Размеры
218 mm
DIAP
Диаметр перфорации
210 mm