Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
ELASTOX-S
Stückliste
ES18SCS350A
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Belüftungssystem bestehend aus Streifenbelüfter und Rohrleitungssystem zur Druckluftverteilung. Der Anschluss der betreiberseitigen Fall- oder Zuluftleitung erfolgt direkt am Rohrleitungssystem.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Aufstellungsart
Streifenbelüfter
MAT_DIAPHRAGM
Material Membran
Kunststoff, PUR
MAT_FIXING
Material Befestigung
Kunststoff, PP
MAT_SUPPORT
Material Stützelement
Kunststoff, PVC
EF001055
Perforation
EF005172
Perforationsdurchmesser
0 mm
EF005173
Perforationsbreite
0 mm
EF005174
Perforationslänge
mm
EF025116
Anschluss Einlassseite
Pipe installation;Ø32mm. no pressure
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
Ø32mm
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
32 mm
EF014906
Anschlussstandard Einlass
-
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
5.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
0 °C
EF000167
Gewicht
kg
L1
Abmessungen
mm
L2
Perforationslänge
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen