Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
ELASTOX-S
Lista materiale
ES18SCS350A
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Sistema di ventilazione composto da diffusore a pannello di serie e sistema di tubazioni per la distribuzione dell’aria compressa. La condotta di caduta o di alimentazione aria sul lato utente viene allacciata direttamente al sistema delle tubazioni.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Tipo di installazione
Diffusore a pannello di serie
MAT_DIAPHRAGM
Material diaphragm
(PUR) Plastic
MAT_FIXING
Material fixing
(PP) Plastic
MAT_SUPPORT
Material support element
(PVC) Plastic
EF001055
perforazione
EF005172
diametro della perforazione
0 mm
EF005173
larghezza della perforazione
0 mm
EF005174
lunghezza della perforazione
mm
EF025116
Connection on supply side
Pipe installation;Ø32mm. no pressure
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
Ø32mm
EF025503
Diametro di collegamento fornitura laterale
32 mm
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
5.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
0 °C
EF000167
peso
kg
L1
Dimensioni
mm
L2
lunghezza della perforazione
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD