Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
ELASTOX-S
Lista materiałowa
ES18SCS350A
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
System napowietrzania, składający się z dyfuzora płytowego i instalacji rurowej do rozdziału powietrza. Podłączenie rur spustowych lub przewodów powietrznych odbywa się bezpośrednio w instalacji rurowej.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Rodzaj instalacji
Dyfuzor płytowy
MAT_DIAPHRAGM
Material diaphragm
(PUR) Plastic
MAT_FIXING
Material fixing
(PP) Plastic
MAT_SUPPORT
Material support element
(PVC) Plastic
EF001055
Kształt perforacji
EF005172
Średnica perforacji
0 mm
EF005173
Szerokość perforacji
0 mm
EF005174
Długość perforacji
mm
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Pipe installation;Ø32mm. no pressure
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
Ø32mm
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
32 mm
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
5.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
0 °C
EF000167
Ciężar
kg
L1
Wymiary
mm
L2
Długość perforacji
mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD