Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
ELASTOX-T
Nomenclature
ET65FAA100B
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Système d'aération comprenant un diffuseur tubulaire ainsi que le système de tuyauterie pour la distribution d'air comprimé. Le raccordement de la descente ou de la conduite d'air par l'opérateur s'effectue directement sur le système de tuyauterie.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Type d'installation
Diffuseur tubulaire
MAT_DIAPHRAGM
Material diaphragm
MAT_FIXING
Material fixing
Acier inoxydable 1.4571
MAT_SUPPORT
Material support element
(PP) Plastic
EF001055
perforation
EF005172
diamètre de perforation
0 mm
EF005173
largeur de perforation
0 mm
EF005174
longueur de perforation
mm
EF025116
raccord côté d’alimentation
Pipe installation. Screwed connection inner thread;Ø40mm. no pressure
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
Ø40mm
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
40 mm
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF023182
température moyenne (permanente)
5.0 °C
EF002386
température ambiante
0 °C
EF000167
poids
kg
L1
Dimensions
mm
L2
longueur de perforation
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés