Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
ELASTOX-T
Lista de peças
ET65FAA100B
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Sistema de ventilação composto por ventilador de tubos e pelo sistema de canalização para a distribuição do ar comprimido. A ligação da conduta descendente ou do ar de alimentação é efetuada diretamente no sistema de canalização.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Tipo de instalação
Ventilador de tubos
MAT_DIAPHRAGM
Material diaphragm
MAT_FIXING
Material fixing
Aço inoxidável 1.4571
MAT_SUPPORT
Material support element
(PP) Plastic
EF001055
Perfuração
EF005172
Diâmetro da perfuração
0 mm
EF005173
Largura de perfuração
0 mm
EF005174
Comprimento de perfuração
mm
EF025116
Connection on supply side
Pipe installation. Screwed connection inner thread;Ø40mm. no pressure
EF025117
Diameter of connection on supply side
Ø40mm
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
40 mm
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
5.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0 °C
EF000167
Peso
kg
L1
Dimensões
mm
L2
Comprimento de perfuração
mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD