Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
ELCR. - Control levers
Lista materiałowa
Control levers ELCR.118 A-12-C2
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
D
46 mm
DIM02
l
118 mm
DIM03
h1
44 mm
DIM04
h2
18.5 mm
DIM05
h3
19 mm
DIM06
h4
17 mm
DIM07
h5
10 mm
DIM08
d1
22 mm
DIM09
d2
31.5 mm
DIM10
d3
6 mm
DIM11
d4
17 mm
DIM12
d5
25.5 mm
DIM13
F
32 mm
DIM14
l
29 mm
DIM15
R
17.5 mm
DIM16
t
15.5 mm
DIM17
c
6.5 mm
DIM18
ß
125±1° °
DIM19
d H7
12 mm
DIM20
H
22 mm
WEIGHT
Weight
135 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD