카탈로그: SELN
생성됨: 15.07.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SELN
ELCSB16L-B2.5-30
SELN
Electric Actuators
ELCS Electric Cylinder
ELCSB Series
Powered by
CAD모델 선택
{seln/electric_actuators/elcs_electric_cylinder/elcsb_series/elcsb_lr_asmtab.prj},{NB=ELCSB16L-B2.5-30(0)},{SI=16},{MD=L},{MT=N},{SCT=B},{SCP=2.5},{ST=30},{POS=0.00},{BR=N},{CO=N},{CT=N},{CL=N},{LINK=http://www.dg-sl.com},{PPATH=assem/elcsb_lr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SELN
Description
ELCSB_L/R Series - Electric Cylinders - Linear Actuators/Slider Type/Motor Bending Type
Bill of material
ELCSB16L-B2.5-30
MODEL
Model
ELCSB16L-B2.5-30
ELCSB16L-B2.5-30
SI
Size
16
16
mm
MD
Motor Direction
L: Left turn back type
R: Right turn back type
L: Left turn back type
R: Right turn back type
MT
Motor connection plate
NO Symbol: Closed-loop Stepper Motor
NE: Open-loop Stepper Motor
TS: Integrated Closed-loop Stepper Motor
SV: Servo Motor
NO Symbol: Closed-loop Stepper Motor
NE: Open-loop Stepper Motor
TS: Integrated Closed-loop Stepper Motor
SV: Servo Motor
SCT
Screw type
B: Ball Screw
B: Ball Screw
SCP
Screw Thread pitch
2.5
05
10
2.5
05
10
mm
ST
Stroke
30
50
75
100
150
200
30
50
75
100
150
200
mm
POS
Table Position
mm
값 입력 POS
Table Position
mm
cm
inch
ft
확인
BR
Brake
NO Symbol: Without Brake
S: With Brake (Power-off Brake)
NO Symbol: Without Brake
S: With Brake (Power-off Brake)
CO
Controller
NO Symbol: Without Controller/Driver
QA: Pulse input type
QB: Bus input type RS485
QC: Bus input type EtherCAT
NO Symbol: Without Controller/Driver
QA: Pulse input type
QB: Bus input type RS485
QC: Bus input type EtherCAT
CT
Cable type
NO Symbol: Standard Cable
NO Symbol: Standard Cable
CL
Cable Length
NO Symbol: Without Cable
NO Symbol: Without Cable
HHW
Horizontal handling weight
35.00
35.00
kg
VHW
Vertical handling weight
8.00
8.00
kg
THR
Thrust
51~185
51~185
N
MAS
Maximum Speed
100
100
mm/s
WE
Weight
0.85
0.85
kg
LINK
http://www.dg-sl.com
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청