You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SELN
생성됨: 15.07.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SELN
ELCSQ8L-04-30
SELN
Electric Actuators
ELCS Electric Cylinder
ELCSQ Series
Powered by
CAD모델 선택
{seln/electric_actuators/elcs_electric_cylinder/elcsq_series/elcsq_lr_asmtab.prj},{NB=ELCSQ8L-04-30(0)},{SI=8},{MD=L},{MT=N},{SCT=N},{SCP=04},{ST=30},{POS=0.00},{BR=N},{PSD=N},{CO=N},{CT=N},{CL=N},{LINK=http://www.dg-sl.com},{PPATH=assem/elcsq_lr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SELN
Description
ELCSQ_L/R Series - Electric Cylinders - Linear Actuators/Slider Type/Motor Bending Type
Bill of material
ELCSQ8L-04-30
MODEL
Model
ELCSQ8L-04-30
ELCSQ8L-04-30
SI
Size
8
8
mm
MD
Motor Direction
L: Left turn back type
R: Right turn back type
L: Left turn back type
R: Right turn back type
MT
Motor type
NO Symbol: Closed-loop Stepper Motor
NE: Open-loop Stepper Motor
NO Symbol: Closed-loop Stepper Motor
NE: Open-loop Stepper Motor
SCT
Screw type
NO Symbol: T Screw
B: Ball Screw
NO Symbol: T Screw
B: Ball Screw
SCP
Screw Thread pitch
04
08
04
08
mm
ST
Stroke
30
50
75
30
50
75
mm
POS
Table position
mm
값 입력 POS
Table position
mm
cm
inch
ft
확인
BR
Brake
NO Symbol: Without lock
NO Symbol: Without lock
PSD
Photoelectric Switch Direction
NO Symbol: Without Photoelectric switch
T: Photoelectric switch stand,Without Photoelectric switch
TR1: One photoelectric switch on the right
TR: Two photoelectric switches on the right
NO Symbol: Without Photoelectric switch
T: Photoelectric switch stand,Without Photoelectric switch
TR1: One photoelectric switch on the right
TR: Two photoelectric switches on the right
CO
Controller
NO Symbol: Without Controller/Driver
QA: Pulse input type
QB: Bus input type RS485
QC: Bus input type EtherCAT
NO Symbol: Without Controller/Driver
QA: Pulse input type
QB: Bus input type RS485
QC: Bus input type EtherCAT
CT
Cable type
NO Symbol: Standard Cable
NO Symbol: Standard Cable
CL
Cable Length
NO Symbol: Without Cable
NO Symbol: Without Cable
HHW
Horizontal handling weight
2.00
2.00
kg
VHW
Vertical handling weight
0.50
0.50
kg
THR
Thrust
12~28
12~28
N
MAS
Maximum Speed
180
180
mm/s
WE
Weight
0.40
0.40
kg
LINK
http://www.dg-sl.com
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청