Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
eld21
明细表
ELD21-d6
CODE
ELD21
LX1
类型
双衬型
CZ1
轴套国标材质
GCr15
CZ2
轴套相当材质
SUJ2
YD
轴套硬度
56HRC~
CZ3
滚珠材质
GCr15
CZ4
保持架材质
树脂
CZ5
密封圈材质
丁晴橡胶
WD
使用环境温度
-15~80 °
D
d
mm
DX
d尺寸公差
0 -0.01 mm
DD
D
10 mm
DDX
D尺寸公差
0 -0.009 mm
L
35 mm
LX
L尺寸公差
0 -0.3 mm
L1
24.8 mm
L1X
L1尺寸公差
0 -0.5 mm
M
m
1.15 mm
D1
9.6 mm
R
r
0.1 mm
ECCENTRIC
偏心(最大)
0.015 mm
NOBC
滚珠列数
6
C
动载荷
205 N
CO
静载荷
305 N
LJ
静态允许力矩
2.45 N.m
WEIGHT
重量
12 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    HEFA
    ZF22_23 - 直线轴承支撑轴固定座组件 - 法兰型
    igus
    Slider-Rail
    HEFA
    ES30_LA04DJ_1 - 欧标-滑块螺母
预览
3D
2D
下载CAD模型