Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
ELECTRIC CYLINDER ISO 15552 SERIE ELEKTRO SSC GEARED
Stückliste
3760320030171121
CODE
Bestellnummer
3760320030171121 mm
TYPE
Typ
Electric actuators
FAM
Family
Electric cylinder SSC
DI
Ø Durchmesser
32
HUB
Hub
mm
HUBST
Kolbenstangenverlängerung
SP
Gewindesteigung
VERSION
Version
MOTOR
Motor
FLANGE
Drive flange
TORQUE
Torque
1.2-2.19 Nm Nm
RPM
Greater rpm
AC1
Front accessories
AC3
Zubehör
AC4
Sensoren vorn
AC5
Sensoren am Boden
AC6
Rear accessories
A
129 mm
B
42.5 mm
C
118.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen