Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
ELECTRIC CYLINDER ISO 15552 SERIE ELEKTRO SSC GEARED
Nomenclature
3760320030171121
CODE
Rèfèrence
3760320030171121 mm
TYPE
Type
Electric actuators
FAM
Family
Electric cylinder SSC
DI
Ø Diametere
32
HUB
Course
mm
HUBST
Postion de la tige
SP
Pas de vis
VERSION
Version
MOTOR
Motor
FLANGE
Drive flange
TORQUE
Torque
1.2-2.19 Nm Nm
RPM
Greater rpm
AC1
Accessoires avant
AC3
Accessoires intermédiaires
AC4
Unité de détection magnétique avant
AC5
Unité de détection magnétique arrière
AC6
Rear accessories
A
129 mm
B
42.5 mm
C
118.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés