Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
ELEKTRO CS IN-LINE BACK FOOT
Bill of material
0950327110
CODE
Code
0950327110
DI
Ø Diameter
32
A
75 mm
B
9.5 mm
C
30 mm
D
6.5 mm
E
57 mm
F
9 mm
G
3.5 mm
WEIGHT
Weight
60 g
FMAX
Fmax
1600 N
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)