Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
ELEKTRO CS V-LOCK FITTING
Stückliste
0950327110K
CODE
Code
0950327110K
DI
Ø Diameter
32
A
121 mm
B
13.0 mm
C
4 mm
D
45 mm
E
25 mm
F
20 mm
G
11 mm
H
1 mm
WEIGHT
Weight
740 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen