您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
锁定元件
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
Powered by
CAD模型選擇
MAE-ESBO-STVZ - ES-螺栓(弹簧),镀锌钢
26.04.2024
MAE-BOSET-KL - 带KL-安全装置的螺栓组,镀锌钢材
10.04.2024
MAE-BOSET-SL - 带SL-安全装置的螺栓组,镀锌钢
26.04.2024
MAE-KL-SI-STVZ - KL-安全型,镀锌钢
10.04.2024
MAE-SL-SI-STVZ - SL锁, 镀锌钢
10.04.2024
DIN 471-SR-FST - 用于轴的挡圈DIN 471,材料为磷化弹簧钢
26.04.2024
DIN 471-SR-RF - 用于轴的挡圈DIN 471,材料为不锈钢1.4122
26.04.2024
DIN 472-SR-FST - 用于内孔的挡圈DIN472,材料为磷化弹簧钢
26.04.2024
DIN 472-SR-RF - 用于内孔的卡盘DIN472,材料为不锈钢1.4122
26.04.2024
DINISO1234-SPLINT-STVZ - 分体式销钉DIN EN ISO 1234(前DIN 94),镀锌钢
26.04.2024
DINISO1234-SPLINT-RF - 分体式销钉DIN EN ISO 1234(前DIN 94),不锈钢
26.04.2024
MAE-SP-BOLZEN-STVZ - 分体式销钉 - 带分体式销钉孔的销钉,镀锌钢
10.04.2024
MAE-SP-BOLZEN-RF - 分体式销钉 - 带分体式销钉孔的销钉,不锈钢材质
10.04.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.