Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ELF36 - 回转手动移位台:精密型 交叉滚子轴承型/精密型 轴配铜套型
明细表
ELF36-100
CODE
code
ELF36
TYPE
类型
轴配铜套型
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
100 mm
SIZE
台面尺寸
Φ100
STROKE
行程
粗调360° 微调±5° mm
VCR
游标卡尺(刻度最小读取量)
0.1
MIR
千分尺(刻度最小读取量)
32
LEVEL
水平(耐负载)
39.9 N
ECCE
偏心量
2.05 mm
WEIGHT
主体重量
0.45 kg
SSHS
不锈钢内六角圆柱螺钉
TAC21-M4-L6
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型