ELF36-100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/elf36.prj},{NB=ELF36-100},{CODE=ELF36},{TYPE=Shaft with copper sleeve type},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{SPE=100},{SIZE=Φ100},{STROKE=Coarse adjustment 360° Fine adjustment ±5°},{VCR=0.1},{MIR=32},{LEVEL=39.9},{ECCE=2.05},{WEIGHT=0.45},{SSHS=TAC21-M4-L6},{PPATH=elf36/assem/dlf33_asmtpl.prj},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ELF36 - Rotary manual shift table: precision type, cross roller bearing type/precision type, shaft with copper sleeve type
Bill of material
ELF36-100
CODE
code
ELF36
TYPE
Types of
Shaft with copper sleeve type
MAT
Material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Black anodizing
SPE
specification
100
mm
SIZE
Table size
Φ100
STROKE
stroke
Coarse adjustment 360° Fine adjustment ±5°
mm
VCR
Vernier caliper(Minimum reading of scale)
0.1
MIR
micrometer(Minimum reading of scale)
32
LEVEL
Level (withstand load)
39.9
N
ECCE
Eccentricity
2.05
mm
WEIGHT
Body weight
0.45
kg
SSHS
Stainless steel hexagon socket head screws (4 accessories)
TAC21-M4-L6
LINK
web link
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청