Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
ELM 18 - Elastische Manschette zur schall- und vibrationsgedämpften Montage von Rohrventilatoren ERM, DN 180
Stückliste
0092.0158
ARTNR
Artikelnummer
0092.0158
CTN
Zolltarifnummer
39174000
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
M
Material
Kunststoff
C
Farbe
Silbergrau
W
Gewicht
0.1 kg
SNS
Geeignet für Nennweite
180 mm
WD
Breite
180 mm
H
Höhe
180 mm
D
Tiefe
110 mm
AT
Umgebungstemperatur
50 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799921585
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen